Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12064 - Transition Hinge
Bill of material
12064
PN
Part No.
12064
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
25.00 mm
B
38.00 mm
C
30.00 mm
D
50.00 mm
E
15.00 mm
F
28.00 mm
G
63.00 mm
H
11.50 mm
J
J Dia.
6.00 mm
K
6.00 mm
L
L Dia.
6.30 mm
ML
Max. Load
60 Nm / 44 ft-Lbs.
W
Weight
.195 kg
CC
Compatibility Code
8-30 to 10-45
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)