Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1206706 - CRIMPFOX LC-BOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1206706
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1206706
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koffer
DESCLONG
Langbeschreibung
Koffer, Länge: 400 mm, Breite: 290 mm, Höhe: 110 mm, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX LC-BOX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918178857
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
102
BAF016
Breite
290 mm
BAA018
Länge
400 mm
AAL072
leitfähig (ESD)
Nein
AAJ424
Anzahl der Einsatzkästen
0
AAP705
Anzahl der Unterteilungen
13
BAG379
stapelbar
Nein
AAO663
GTIN
4017918178857
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Koffer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Service-Koffer, ohne Crimpzange, mit 13 Fächern für Crimpeinsätze, L x B x H: 400 x 290 x 110 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX LC-BOX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
42021250
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft