Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12068, 12069, 12070_in - Standard 2-D Hinge
Bill of material
12068
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
AM
Adjustable Mount
A
2.992 Pouce
B
1.654 Pouce
C
2.362 Pouce
D
1.339 Pouce
E
0.157 Pouce
F
0.591 Pouce
G
G Dia.
0.315 Pouce
H
0.335 Pouce
J
J Dia.
0.260 Pouce
ML
Max. Load
221 ft-Lbs.
W
Weight
.42 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40