Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12071 - Plastic Double Lift-Off Hinge
Bill of material
12071
PN
Part No.
12071
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
A
1.260 Inch
B
1.575 Inch
C
3.937 Inch
D
D Dia.
0.590 Inch
E
0.295 Inch
F
F Dia.
0.252 Inch
G
G Slot Tab
0.315 Inch
ML
Max. Load
20 ft-Lbs.
W
Weight
.080 lbs.
CC
Compatibility Code
8-15
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)