Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1207640 - NS 35/ 7,5 PERF 755MM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1207640
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1207640
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene gelocht
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NS 35/ 7,5 PERF 755MM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918932640
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
755 mm
BAF016
Breite
755 mm
BAA020
Höhe
35.0 mm
AAF040
Nettogewicht
0.240 kg
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Tragschiene
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAC899
Bohrlochabstand mittig
25 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG077
Höhe des Steges
27 mm
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
AAC397
Schienenausführung nach Norm
DIN EN 60715
AAO740
Form des Loches
Langloch
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO663
GTIN
4017918932640
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschiene gelocht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber
AAO057
Herstellerprodukttyp
NS 35/ 7,5 PERF 755MM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
72166190
COO
Herstellerland
DE