Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12084, 12088, 12089_m - Standard Hinge
Bill of material
12084
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
ST
Slot Tab
mm
A
A Dia.
8.30 mm
B
24.00 mm
C
40.00 mm
D
20.00 mm
E
13.00 mm
F
80.00 mm
G
G Dia.
8.00 mm
H
H Dia.
20.00 mm
J
14.00 mm
K
8.00 mm
L
1.80 mm
M
4.50 mm
ML
Max. Load
250 Nm / 184 ft-Lbs.
W
Weight
.177 kg
CC
Compatibility Code
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)