Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12084, 12088_in - Standard Hinge
Bill of material
12084
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
ST
Slot Tab
A
A Dia.
0.327 Pulgada
B
0.945 Pulgada
C
1.575 Pulgada
D
0.787 Pulgada
E
0.512 Pulgada
F
3.150 Pulgada
G
G Dia.
0.315 Pulgada
H
H Dia.
0.787 Pulgada
J
0.551 Pulgada
K
0.315 Pulgada
L
0.071 Pulgada
M
0.177 Pulgada
ML
Max. Load
184 ft-Lbs.
W
Weight
.39 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40