Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12084, 12088_in - Standard Hinge
Bill of material
12084
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
ST
Slot Tab
A
A Dia.
0.327 Дюйм
B
0.945 Дюйм
C
1.575 Дюйм
D
0.787 Дюйм
E
0.512 Дюйм
F
3.150 Дюйм
G
G Dia.
0.315 Дюйм
H
H Dia.
0.787 Дюйм
J
0.551 Дюйм
K
0.315 Дюйм
L
0.071 Дюйм
M
0.177 Дюйм
ML
Max. Load
184 ft-Lbs.
W
Weight
.39 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40