Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12085, 12086_in - Standard Hinges with Locking Lever
Bill of material
12085
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
ST
Slot Tab
A
A Dia.
0.327 Pouce
B
3.150 Pouce
C
0.787 Pouce
D
0.512 Pouce
E
0.945 Pouce
F
1.575 Pouce
G
1.614 Pouce
H
0.551 Pouce
J
0.071 Pouce
K
0.315 Pouce
ML
Max. Load
184 ft-Lbs.
W
Weight
.43 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40