Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1209952 - ASD BIT SET HN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1209952
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1209952
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Werkzeug-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug-Set
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ASD BIT SET HN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356178761
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
AAI349
Anzahl der Steckeinsätze
1
AAL690
Heizung-/Sanitärmonteur-Set vorhanden
Nein
AAL494
Elektromonteur-Set vorhanden
Nein
AAI278
Anzahl der Kabelschneider
0
AAI286
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH)
0
AAI287
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PZ)
0
AAI257
Anzahl der Feilen
0
AAI299
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
AAI260
Anzahl der Gabelschlüssel
0
AAI259
Anzahl der Führungsbohrer
0
AAI327
Anzahl der Randversenker
0
AAI298
Anzahl der Lochsägen
0
AAI268
Anzahl der Heißluftgebläse
0
AAI272
Anzahl der HSS-Spiralbohrer
0
AAL333
Anzahl der Messgeräte
0
AAI351
Anzahl der Steckschlüssel
0
AAI328
Anzahl der Ringschlüssel
0
AAI367
Anzahl der Schraubendreher (Innensechsrund)
0
AAI341
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
0
AAI350
Anzahl der Stecknüsse
3
AAI359
Anzahl der Stufenbohrer
0
AAI354
Anzahl der Steinbohrer
0
AAI283
Anzahl der Werkzeuge für Koaxial-Kabel
0
AAI271
Anzahl der Holzbohrer
0
BAG237
Verpackung
Kartonverpackung
AAI592
Gesamtzahl der Werkzeuge
4
AAO663
GTIN
4046356178761
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Werkzeug-Set
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Manuel und Akkuschraubendreher Bit-Set, bestehend aus: je 1 Steckaufsatz 5,5 mm, 8 mm, 13 mm, Adapter auf ¼"
AAO057
Herstellerprodukttyp
ASD BIT SET HN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82079030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft