Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212128 - CUTFOX 12
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212128
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212128
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelschneidwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelschneidwerkzeug, Querschnitt max.: 35 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUTFOX 12
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356456081
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAB146
Gesamtlänge
165 mm
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAE894
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Ja
AAK209
Ausführung/Betätigung
mechanisch
AAL296
Abisolierfunktion vorhanden
Nein
AAM077
Schneidbacken auswechselbar
Nein
AAR517
ergonomische Gestaltung
Eignung für Rechtshänder
AAG297
geeignet für massive Leiter
Nein
AAG298
geeignet für mehrdrähtige Leiter
Nein
AAL362
auswechselbarer Schneidkopf vorhanden
Nein
AAL644
geeignet für Stahldrahtumflechtung
Nein
AAG293
geeignet für feindrähtige Leiter
Ja
AAG175
max. Querschnitt des Kabels
35 mm^2
AAI579
geeignet für max. Durchmesser des Kabels
12 mm
AAO663
GTIN
4046356456081
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelschneidwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm²)
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUTFOX 12
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft