Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212128 - CUTFOX 12
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212128
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212128
DESCSHORT
Description short
Outil de sectionnement de câbles
DESCLONG
Description long
Outil de sectionnement de câbles, section max.: 35 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CUTFOX 12
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356456081
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD383
avec isolant
Yes
BAB146
longueur totale
165 mm
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAE894
Exécution de la poignée
2-components
AAL858
impact protection present
Yes
AAK209
construction/operation
Mechanical
AAL296
strip function present present
No
AAM077
cutting jaws exchangeable
No
AAR517
ergonomic design
suitable for right-handers
AAG297
suitable for solid cores
No
AAG298
useful for stranded conductors
No
AAL362
replaceable cutting head present
No
AAL644
suitable for steel wire braiding
No
AAG293
suitable for fine strand conductors
Yes
AAG175
max. cable cross section
35 mm^2
AAI579
suitable for max. cable diameter
12 mm
AAO663
GTIN
4046356456081
AAW338
Manufacturer product designation
Outil de sectionnement de câbles
AAU734
Manufacturer product description
Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm²)
AAO057
Product type
CUTFOX 12
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !