Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212162 - WIREFOX-D 13
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212162
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212162
DESCSHORT
Description short
Outil à dénuder
DESCLONG
Description long
Outil à dénuder, section min.: 0,2 mm², section max.: 4 mm², poids 46,5, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREFOX-D 13
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356454155
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
125 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAL297
strip length adjustable
No
BAD875
poids net
46.500 g
AAG615
VDE tested
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAE894
Exécution de la poignée
2-components
BAC745
section minimum
0.200 mm^2
AAG666
grip casing
plastic sleeve
BAC680
section maximum
4 mm^2
AAG794
ESD proved
No
AAL756
depth of notch adjustable
No
AAK878
automatic wrenching
No
AAL858
impact protection present
Yes
AAL786
longitudinal section present
No
AAI998
min. strip diameter (AWG)
24
AAI997
max. strip diameter (AWG)
12
AAJ001
max. strip range (cross-section)
4 mm^2
AAI999
max. strip range (diameter)
13 mm
AAJ000
min. strip range (diameter)
8 mm
AAM138
spiral cut possible
No
BAB162
Saillie (hauteur de tête)
37 mm
AAL197
self adjusting
No
AAL442
wire cutter present
No
AAG843
jaw length
0 mm
AAM054
round edge present
Yes
BAF513
Largeur de la tête
25 mm
AAJ002
min. strip range (cross-section)
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4046356454155
AAW338
Manufacturer product designation
Outil à dénuder
AAU734
Manufacturer product description
Outil à dénuder, pour retirer les gaines des câbles d'installation de 8 - 13 mm Ø, par ex. NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm², dénudage fil individuel 0,2 mm² - 4 mm², avec lame de découpe longitudinale et couteau coulissant
AAO057
Product type
WIREFOX-D 13
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82055980
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !