Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212315 - TSD 25 SAC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212315
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212315
DESCSHORT
Description short
Tournevis dynamométrique
DESCLONG
Description long
Tournevis dynamométrique, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TSD 25 SAC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356455596
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA018
longueur
205 mm
BAB146
longueur totale
205 mm
BAF500
Longueur de la lame
100 mm
AAJ877
thickness of blade
0 mm
BAA437
Largeur de la lame
0 mm
BAE098
Couple max.
2.500 0173-1#05-AAA212#003
AAJ876
size of hexagon socket
4 mm
AAO663
GTIN
4046356455596
AAW338
Manufacturer product designation
Tournevis dynamométrique
AAU734
Manufacturer product description
Tournevis dynamométrique, avec couple de réglage préréglé de 2,5 m et entraînement hexagonal de 4 mm pour l'écrou de pression du capot de raccordement
AAO057
Product type
TSD 25 SAC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82054000
COO
Country of origin
CZ
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
Aucune action possible avec ce composant !