Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212363 - UNIFOX-F VDE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212363
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212363
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Flachzange
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UNIFOX-F VDE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356455671
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
160 mm
BAD875
Nettogewicht
185 g
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Ja
BAE894
Ausführung des Griffes
2-Komponenten
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG794
ESD-geprüft
Nein
AAL858
Aufprallschutz vorhanden
Ja
AAG667
isoliert (in Anlehnung an Norm)
Ja
AAO663
GTIN
4046356455671
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Flachzange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flachzange, Greiffläche fein gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft
AAO057
Herstellerprodukttyp
UNIFOX-F VDE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft