Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212685 - FUSE SB 2.0A/250V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212685
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212685
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ersatzsicherung
DESCLONG
Langbeschreibung
Ersatzsicherung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FUSE SB 2.0A/250V
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356692861
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAG004
Abmessung
5x20 mm
AAG005
optische Defektanzeige vorhanden
Nein
AAG457
Auslösecharakteristik
träge (T)
AAO663
GTIN
4046356692861
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ersatzsicherung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 und CF 1000-10, Netzsicherung, 20x5 mm, träge, 2 A, bis 250 V
AAO057
Herstellerprodukttyp
FUSE SB 2.0A/250V
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85361010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft