Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212685 - FUSE SB 2.0A/250V
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212685
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212685
DESCSHORT
Description short
Fusible de rechange
DESCLONG
Description long
Fusible de rechange
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FUSE SB 2.0A/250V
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356692861
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
AAF726
rated current
2 A
AAG004
dimensions
5x20 mm
AAG005
optical defect indication present
No
AAG457
release characteristic
time-lag
AAO663
GTIN
4046356692861
AAW338
Manufacturer product designation
Fusible de rechange
AAU734
Manufacturer product description
Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 et CF 1000-10, fusible secteur, 20 x 5 mm, temporisé, 2 A, jusqu'à 250 V
AAO057
Product type
FUSE SB 2.0A/250V
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85361010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !