Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12168_m - Trapezoid Base Anchor
Bill of material
12168
PN
Part No.
12168
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
54.00 mm
B
14.00 mm
C
76.00 mm
D
70.00 mm
E
48.00 mm
F
150.00 mm
G
20.00 mm
H
H (deg)
45
J
15.00 mm
FM
Floor Mounting
for 12194
BASE
For Base
80.00 mm
W
Weight
.485 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)