Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12170, 12172, 12174, 12176, 12178, 12182, 12186_in - Base for Swivel Feet
Bill of material
12174
PN
Part No.
MAT
Material
Stainless Steel - SS 304
BASE
Base
Inch
A
0.709 Inch
B
Inch
C
0.118 Inch
ML
Max. Load
lbs.
W
Weight
lbs.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD