Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12192_in - Extended Base for Swivel Feet
Bill of material
12192
PN
Part No.
12192
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
BASE
Base
3.110 Pouce
A
0.445 Pouce
B
5.275 Pouce
C
2.559 Pouce
D
0.118 Pouce
E
0.709 Pouce
F
0.551 Pouce
G
3.110 Pouce
ML
Max. Load
6600.00 lbs.
W
Weight
.88 lbs.