Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12194_m - Trapezoid Base for Swivel Feet
Bill of material
12194
PN
Part No.
12194
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
20.00 mm
B
79.00 mm
C
3.00 mm
ML
Max. Load
2994.00 kg
W
Weight
.254 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen