Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1221575 - E-WMS 4,8 (EX9)RL YE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1221575
MANUID
Product number of the Manufacturer
1221575
DESCSHORT
Description short
Guaina termoretraibile
DESCLONG
Description long
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 1,6 ... 4,5 mm, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, dimensioni campo di siglatura: 9 x (min. 15 ... max. 51) mm, lungh. nastro: 120 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WMS 4,8 (EX9)RL YE
INTNO
GTIN-Code
4063151310233
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39173200
COO
Country of origin
CN
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte