Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1221584 - E-WMS 3,2 (EX5)R YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1221584
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1221584
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
DESCLONG
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser Bereich (automatisierte Verarbeitung): 1 ... 3 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x (min. 15 ... max. 51) mm, Rollenlänge: 30 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E-WMS 3,2 (EX5)R YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151309831
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
5 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.299 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.200 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
3.200 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1 mm
AAG082
Schrumpfrate
3:1
AAO663
GTIN
4063151309831
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser Bereich (automatisierte Verarbeitung): 1 ... 3 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x (min. 15 ... max. 51) mm, Rollenlänge: 30 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
E-WMS 3,2 (EX5)R YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft