Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1221589 - E-WMS 6,4 (EX10)RL YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1221589
MANUID
Product number of the Manufacturer
1221589
DESCSHORT
Description short
Gaine thermorétractable
DESCLONG
Description long
Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, type de montage: enfilage, plage du diamètre du câble (traitement automatisé): 2,1 ... 6 mm, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: 10 x (min. 15 ... max. 51) mm, longueur de rouleau: 100 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WMS 6,4 (EX10)RL YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151310530
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
10 mm
BAA351
couleur
yellow
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.022 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyolefine
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
2.100 mm
AAG172
max. cable diameter
6.400 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
6.400 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
2.100 mm
AAG082
shrink rate
3:1
AAO663
GTIN
4063151310530
AAW338
Manufacturer product designation
Gaine thermorétractable
AAU734
Manufacturer product description
Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, type de montage: enfilage, plage du diamètre du câble (traitement automatisé): 2,1 ... 6 mm, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: 10 x (min. 15 ... max. 51) mm, longueur de rouleau: 100 m
AAO057
Product type
E-WMS 6,4 (EX10)RL YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39173200
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !