Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1221594 - E-WMS 9,5 (EX16)RL YE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1221594
MANUID
Product number of the Manufacturer
1221594
DESCSHORT
Description short
Guaina termoretraibile
DESCLONG
Description long
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 8,5 mm, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 16 x (min. 15 ... max. 51) mm, lungh. nastro: 80 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WMS 9,5 (EX16)RL YE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151310547
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
16 mm
BAA351
colore
yellow
BAG640
tipo di montaggio
plug in module
AAF040
Mass
0.022 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
non alogeno (S/N)
No
BAB664
materiale
Polyolefine
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
BAC732
min. diametro del cavo
3.200 mm
AAG172
max. cable diameter
9.500 mm
BAC624
max. diametro del filo
9.500 mm
BAC708
min. diametro del filo
3.200 mm
AAG082
shrink rate
3:1
AAO663
codice EAN
4063151310547
AAW338
Manufacturer product designation
Guaina termoretraibile
AAU734
Manufacturer product description
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 8,5 mm, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 16 x (min. 15 ... max. 51) mm, lungh. nastro: 80 m
AAO057
Product type
E-WMS 9,5 (EX16)RL YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
39173200
COO
Country of origin
CN
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte