Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1221735 - PSR-ESS-M2-H110-2000-A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1221735
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1221735
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Not-Halt-Schalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Not-Halt-Schalter im IP65-Gehäuse, in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061), Aufbaumontage, 5-poliger M12-Anschluss
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSR-ESS-M2-H110-2000-A
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151311100
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
2
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
0
BAD706
geeignet für Not-Aus
Ja
AAP406
Anzahl der Befehlsstellen
1
AAP697
Anzahl der Leuchtmelder
0
AAZ486
Schutzart (NEMA)
NEMA 4
AAZ487
Schutzart (NEMA), frontseitig
NEMA 4
BAC439
Farbe des Gehäuseoberteils
schwarz
AAP517
Anzahl der Schlüsselschalter
0
AAP552
Anzahl der Pilztaster
0
AAP648
Anzahl der Drucktaster
0
AAP677
Anzahl der Wahlschalter
0
AAO663
GTIN
4063151311100
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Not-Halt-Schalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Not-Halt-Schalter im IP65-Gehäuse, in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät geeignet bis PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061), Aufbaumontage, 5-poliger M12-Anschluss
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSR-ESS-M2-H110-2000-A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85365080