Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1224-22 - Mont bét boîtier encastrement universel
Nomenclature
1224-22
CNSORDERNO
Référence
1224-22
LOD
LOD Level
BZ
Désignation
Mont bét boîtier d'encastrem universel, 150 x 90 x 70 mm, avec plaque en fibres minérales
L
Longueur
150 mm
B
Largeur
90 mm
T
Profondeur
70 mm
EO
Encoche
100 x 40 mm
GET
Device installation depth
60 mm
DS
Ceiling thickness
>= 140 mm
WS
Wall thickness
>= 110 mm
CNSEAN
EAN-Code
4013456490024
CNSMASSEXACT
Poids net
119.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.090 L
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés