Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1224266 - NBC-P12FSD/ 0,3-93E/R4AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1224266
MANUID
Product number of the Manufacturer
1224266
DESCSHORT
Description short
Câble de réseau
DESCLONG
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M12, détrompage: D Push-Pull / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 0,3 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBC-P12FSD/ 0,3-93E/R4AC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151312893
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
AAC895
diamètre
6.400 mm
AAP798
Norme d'application
not available
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAB392
certificats et homologations
not available
AAT080
Pole number
4
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
AAC202
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
AAC076
polarisation
D-coded
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAW069
Areas of application for signal and data transmission
Standard
AAD251
matériau de la gaine du câble
PUR
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
AAB418
type de connection côté terrain
M12
BAF281
Utilisation pour produit
sans objet
AAF583
nominal voltage
48 V
AAC823
valeur nominale du courant
1 A
BAB378
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAB913
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
AAP775
Nombre de conducteurs
4
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
AAB419
type de connection côté boitier
RJ45
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
straight
AAB379
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
AAW073
Conductor cross section (AWG), max.
26
AAW075
Coding
sans objet
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
0.300 m
AAW070
Category (capacity)
Ethernet
BAB262
épaisseur de l’isolation
1.200 mm
AAO663
GTIN
4063151312893
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de réseau
AAU734
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M12, détrompage: D Push-Pull / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 0,3 m
AAO057
Product type
NBC-P12FSD/ 0,3-93E/R4AC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL