Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12256_in - Standard Hinge
Bill of material
12256
PN
Part No.
12256
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
1.181 Дюйм
B
1.969 Дюйм
C
0.453 Дюйм
D
0.236 Дюйм
E
E Dia.
0.248 Дюйм
F
F Dia.
0.236 Дюйм
ML
Max. Load
36.8 ft-Lbs.
W
Weight
.20 Lbs.
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25