Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1226939 - EV-T2M4CC-DC150A-10,0M35ESBK11
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1226939
MANUID
Product number of the Manufacturer
1226939
DESCSHORT
Description short
Câbles de charge DC
DESCLONG
Description long
CHARX connect standard, Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), avec contact PP raccordé, avec cadre d'enfichage échangeable, avec capteurs de température analogiques, CCS type 2, CEI 62196-3, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 10 m, noir, droit, IMPORTANT : la longueur du câble dépasse la valeur de 10 m prescrite par la norme.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EV-T2M4CC-DC150A-10,0M35ESBK11
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151319175
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
72
AAP798
Norme d'application
IEC 62196-3
AAC824
courant nominal
150 A
AAF583
nominal voltage
1000 V
BAD006
type de courant
DC
AAG538
length of the cable
10 m
AAT134
Charging mode
Mode 4
AAT132
Type infrastructure side
free conductor end
AAT133
With Incable Control Box (ICCB)
No
AAT131
Type vehicle side
type 2 CCS
AAT130
Number of communication conductors
2
AAT135
With temperature sensor
Yes
AAO663
GTIN
4063151319175
AAW338
Manufacturer product designation
Câbles de charge DC
AAU734
Manufacturer product description
CHARX connect standard, Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), avec contact PP raccordé, avec cadre d'enfichage échangeable, avec capteurs de température analogiques, CCS type 2, CEI 62196-3, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 10 m, noir, droit, IMPORTANT : la longueur du câble dépasse la valeur de 10 m prescrite par la norme.
AAO057
Product type
EV-T2M4CC-DC150A-10,0M35ESBK11
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL