Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1227-50 - Conc. constr. slab ceilng large box 115
Bill of material
1227-50
CNSORDERNO
Art. No.
1227-50
BZ
Type
Conc. constr. slab ceilng large box 115, 3-part, exit opening Ø 60 mm, with metal nut M5, depth 115 mm
LOD
Level of Details
ALO
Exit opening Ø
60 mm
D
Diameter
102 mm
T
Depth
115 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
4
AT
Number of parts
3
CNSMASSEXACT
Individual net weight
85.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.964 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330504
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1227-50. als Plattendeckengroßdose mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 3-teilig,Einbauhöhe 115 mm Markierungen für Kabel oder Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model