Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1227-50 - Conc. constr. slab ceilng large box 115
Bill of material
1227-50
CNSORDERNO
Art. No.
1227-50
BZ
Type
Conc. constr. slab ceilng large box 115, 3-part, exit opening Ø 60 mm, with metal nut M5, depth 115 mm
LOD
Level of Details
ALO
Exit opening Ø
60 mm
D
Diameter
102 mm
T
Depth
115 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
4
AT
Number of parts
3
CNSMASSEXACT
Individual net weight
85.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.964 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330504
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1227-50. als Plattendeckengroßdose mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 3-teilig,Einbauhöhe 115 mm Markierungen für Kabel oder Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей