Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1227571 - NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1227571
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1227571
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 20 m, CAT5, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151321949
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
AAD244
Kategorie
5
BAD993
geschirmt
Ja
BAI969
Länge
20 m
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
BAB378
Farbe des Mantels
grau
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAK321
Kabelkonstruktion
4x2x26 AWG 7, S/UTP
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
grau
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAK335
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAO663
GTIN
4063151321949
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 20 m, CAT5, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN