Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12305, 12306, 12307, 12271, 12302, 12303, 12258, 12260, 12261, 12290, 12298, 40-2037, 40-2039, 40-2043, 12262, 12259, 12269_m - End Caps
Bill of material
12260
PN
Part No.
MAT
Material
Nylon
COL
Color
Black
TYPE
Type
Plain
LW
L x W
mm
ST
Slot Tab
mm
W
Weight
kg
CC
Compatibility Code
DIA1
mm
DIA2
mm
ANG
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés