Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12314, 12317, 12316, 12315_m - Cable Mount Block, 1/4 Turn
Bill of material
12317
PN
Part No.
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
22.00 mm
B
10.00 mm
C
11.00 mm
D
2.00 mm
E
mm
ST
Slot Tab
mm
W
Weight
kg
CC
Compatibility Code
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen