Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12314, 12317, 12316, 12315_m - Cable Mount Block, 1/4 Turn
Bill of material
12317
PN
Part No.
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
22.00 mm
B
10.00 mm
C
11.00 mm
D
2.00 mm
E
mm
ST
Slot Tab
mm
W
Weight
kg
CC
Compatibility Code
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés