Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1233941 - E-WM (EX15)R YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1233941
MANUID
Product number of the Manufacturer
1233941
DESCSHORT
Description short
Film de marquage
DESCLONG
Description long
Film de marquage, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), type de montage: souder, plage de diamètre de câble: 1,8 ... 5,6 mm, surface utile: 3 surfaces utiles d'une hauteur variable x 14,5 mm, longueur de rouleau: 90 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WM (EX15)R YE
INTNO
GTIN-Code
4063151337155
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
CH
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
Aucune action possible avec ce composant !