Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1234228 - E-WM (EX18)R YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1234228
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1234228
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Markierungsfolie
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierungsfolie, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: verschweißen, Kabeldurchmesserbereich: 1,8 ... 5,6 mm, Schriftfeldgröße: 3 Schriftfelder mit variabler Höhe x 17,5 mm, Rollenlänge: 90 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E-WM (EX18)R YE
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151338008
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
CH
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft