Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1234231 - E-WM (EX23)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1234231
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1234231
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Markierungsfolie
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierungsfolie, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WIRE, Montageart: verschweißen, Kabeldurchmesserbereich: 1,8 ... 5,6 mm, Schriftfeldgröße: 3 Schriftfelder mit variabler Höhe x 22,1 mm, Rollenlänge: 100 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E-WM (EX23)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151337049
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
22.400 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.414 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PET + thermoplastic hot-melt adhesive
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.800 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
5.600 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.800 mm
AAO663
GTIN
4063151337049
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Markierungsfolie
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Markierungsfolie, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WIRE, Montageart: verschweißen, Kabeldurchmesserbereich: 1,8 ... 5,6 mm, Schriftfeldgröße: 3 Schriftfelder mit variabler Höhe x 22,1 mm, Rollenlänge: 100 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
E-WM (EX23)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39173200
COO
Herstellerland
CH
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft