Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1234231 - E-WM (EX23)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1234231
MANUID
Product number of the Manufacturer
1234231
DESCSHORT
Description short
Film de marquage
DESCLONG
Description long
Film de marquage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.WIRE, type de montage: souder, plage de diamètre de câble: 1,8 ... 5,6 mm, surface utile: 3 surfaces utiles d'une hauteur variable x 22,1 mm, longueur de rouleau: 100 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E-WM (EX23)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151337049
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
22.400 mm
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.414 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PET + thermoplastic hot-melt adhesive
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
1.800 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
5.600 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
1.800 mm
AAO663
GTIN
4063151337049
AAW338
Manufacturer product designation
Film de marquage
AAU734
Manufacturer product description
Film de marquage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.WIRE, type de montage: souder, plage de diamètre de câble: 1,8 ... 5,6 mm, surface utile: 3 surfaces utiles d'une hauteur variable x 22,1 mm, longueur de rouleau: 100 m
AAO057
Product type
E-WM (EX23)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39173200
COO
Country of origin
CH
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
Aucune action possible avec ce composant !