Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1234750002 - IE-C5DS4UG0002MBSA70-E
Nomenclature
Weidmueller 1234750002
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1234750002
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DS4UG0002MBSA70-E
DESCSHORT
Description short
Câble PROFINET (confectionné) RJ45 IP 20, Nombre de pôles: 4, Longueur: 0.2 mm
DESCLONG
Description long
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
GTIN
4050118703528
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
green
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
BAI969
Length
0.200 m
AAF040
Mass
0.060 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290