Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1234750030 - IE-C5DS4UG0030MBSA70-E
Спецификация
Weidmueller 1234750030
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1234750030
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DS4UG0030MBSA70-E
DESCSHORT
Description short
Кабель PROFINET (в сборе) M12, D-кодировка – фланец, RJ45 IP 20, Количество полюсов: 4, Длина: 3 m
DESCLONG
Description long
Готовые к соединению медные кабели дляPROFINET
GTIN
4050118629835
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
green
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
BAI969
Length
3 m
AAF040
Mass
0.100 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen