Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1234770015 - IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E
Спецификация
Weidmueller 1234770015
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1234770015
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E
DESCSHORT
Description short
Кабель PROFINET (в сборе) M12, D-кодировка – фланец, открытый, Количество полюсов: 4, Длина: 1.5 m
DESCLONG
Description long
Готовые к соединению медные кабели дляPROFINET
GTIN
4050118019346
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
without
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
green
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
1.500 m
AAF040
Mass
0.109 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290