Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1237651 - UTTB 4 WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1237651
MANUID
Product number of the Manufacturer
1237651
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à deux étages
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à deux étages, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 4 mm², section : 0,14 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UTTB 4 WH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151345105
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
30 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
30 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
65 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
69.900 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.019 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
AAO663
GTIN
4063151345105
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à deux étages
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à deux étages, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 4 mm², section : 0,14 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc
AAO057
Product type
UTTB 4 WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE