Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239644 - SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239644
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1239644
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontaktträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktträger, 8-polig, Stift, gewinkelt, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, Leiterplattenmontage, Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCOX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151432959
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
63
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
AAD244
Kategorie
not relevant
BAD993
geschirmt
Nein
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
BAB378
Farbe des Mantels
variable
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAO663
GTIN
4063151432959
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kontaktträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kontaktträger, 8-polig, Stift, gewinkelt, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, Leiterplattenmontage, Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCOX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE