Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239734 - SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239734
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1239734
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, M12, Kodierung: D, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16X
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151432676
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
43
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, cULus Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.01413 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking mechanism
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
II
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
4
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
AAO663
GTIN
4063151432676
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, M12, Kodierung: D, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16X
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen