Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239742 - SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239742
MANUID
Product number of the Manufacturer
1239742
DESCSHORT
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
DESCLONG
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 12-pôles, connecteur femelle, M12, détrompage: A, Montage face arrière, M16 x 1,5, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151431099
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
43
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized, UL Recognized
AAF040
poids net
0.015 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking mechanism
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65/IP67
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Au
BAA295
degré de salissure
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
catégorie de surtension
II
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
BAC461
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
12
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
AAO663
GTIN
4063151431099
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
AAO057
Product type
SACC-DSI-M12FS-12CON-M16X
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1239742
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés