Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239922 - SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VAX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239922
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1239922
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 8-polig, Stift, gerade, M12, Kodierung: A, Hinterwandmontage, Pg9, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VAX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151431785
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
103
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, UL Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking mechanism
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67/IP69K
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
II
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
8
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Edelstahl
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAO663
GTIN
4063151431785
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 8-polig, Stift, gerade, M12, Kodierung: A, Hinterwandmontage, Pg9, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VAX
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1239922
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE