Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1241929 - SF-7EP1N8A9LB1X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1241929
MANUID
Product number of the Manufacturer
1241929
DESCSHORT
Description short
Connecteur prolongateur
DESCLONG
Description long
Connecteur prolongateur, droit, long, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 15 mm ... 18 mm, Compatible avec les connecteurs associés avec écrous moletés SPEEDCONNEC ou standards M23, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-7EP1N8A9LB1X
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
630 V
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
not available
AAF040
poids net
0.022 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB408
type de boitier
Coupling housing
AAC103
avec écran de raccordement
Yes
AAS467
Number of control contacts
8
AAW084
Number of data contacts
0
AAC076
polarisation
N
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151397708
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur prolongateur
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur prolongateur, droit, long, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 15 mm ... 18 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: raccordement serti, série: SF, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
SF-7EP1N8A9LB1X
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4063151397708
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !