Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1242745 - SM-7EP1N8A9L32SX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1242745
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1242745
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SM-7EP1N8A9L32SX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151395797
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
630 V
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.404 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking mechanism
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
8
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAC076
Codierung (Kopf 1)
N
BAD993
geschirmt
Ja
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151395797
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
SM-7EP1N8A9L32SX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen